??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AV Actuators
Opis
Inteligentny
Lista materiałowa
6RUZZLD89
ORDERNO
6RUZZLD89
VAR3_POSITION
3 pozycja
Konfigurowalne za pomocą SmartMenu, można ustawić działanie w 3 pozycjach. Na przykład można ustawić otwarcie, zamknięcie i pozycję środkową. Można też ustawić 0-90-180 stopni dla zaworu 3-drogowego.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
Informacje zwrotne na koniec podróży
Wszystkie nasze siłowniki posiadają sprzężenie zwrotne otwarcia i zamknięcia. W przypadku korzystania z siłownika Basic odbywa się to za pomocą przełączników mechanicznych. W przypadku siłowników z serii Smart jest to realizowane przez przekaźniki elektroniczne. Należy pamiętać, że nasze siłowniki modulowane nie mają sprzężenia zwrotnego na końcu ruchu, ale mają modulowane wyjście, na przykład wejście + wyjście 4-20 mA.
FAILSAFE
failsafe
Zamyka się po utracie zasilania. Wewnętrzny superkondensator jest ładowany, gdy zasilanie jest podłączone, po odłączeniu kondensator zamknie siłownik. Dostępny jest również tryb awaryjnego otwarcia
HI_SPEED
wysoka prędkość
Dostępny jest szybki czas otwierania i zamykania, standardowo czas pracy jest zwykle o 50% krótszy niż standardowy czas pracy. W przypadku serii 10, 20 i 50 Nm dostępna jest 1 sekunda przy użyciu silnika 24 VDC.
LOCAL_CONTROL
kontrola lokalna
Nasze inteligentne siłowniki są standardowo sterowane lokalnie za pomocą SmartMenu. Menu chronione hasłem umożliwia użytkownikowi otwieranie lub zamykanie siłownika za pomocą przycisków znajdujących się na ekranie siłownika. Jest to elektroniczne sterowanie ręczne po podłączeniu zasilania.
MANUAL_OVERRIDE
sterowanie ręczne
Wszystkie siłowniki są standardowo wyposażone w ręczne sterowanie. Każdy siłownik jest dostarczany z kluczem imbusowym do użycia, gdy zasilanie NIE jest podłączone. Aby użyć mechanicznego sterowania ręcznego, należy odłączyć zasilanie. W przypadku serii Smart dostępne jest również ręczne sterowanie lokalne.
MODBUS
modbus
Modbus RS485/RTU i CANBus w standardzie są dostępne do podłączenia siłownika do systemu BUS. Za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego BUS można odczytywać położenie siłownika, wszelkie błędy i nie tylko. Na życzenie możemy również zaoferować protokół Modbus TCP/IP. Inne protokoły będą dostępne.
MODULATING
modulujący
Sterowanie modulowane za pomocą cyfrowego enkodera i czujnika położenia. Wysoki poziom dokładności dzięki programowalnym funkcjom, takim jak strefa martwa. 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA.
MODULATING_FAILSAFE
modulowane zabezpieczenie przed awarią
Sterowanie modulowane za pomocą 4-20 mA, 0-10 V lub 2-10 V z funkcją awaryjną w przypadku utraty zasilania. Wewnętrzny superkondensator może być używany do awaryjnego zamykania, otwierania lub ustawiania w pozycji środkowej.
MODULATING_HI_SPEED
modulacja wysokiej prędkości
Sterowanie modulowane przez 4-20 mA, 0-10 V lub 2-10 V z dużą prędkością otwierania i zamykania. Na przykład, siłownik może przejść z 4ma do 20ma w ciągu 1 sekundy (serie 10,20 i 50 tylko z silnikiem DC).
MULTI_TURN
wieloobrotowy
Seria Multi Turn jest przeznaczona do zaworów z trzpieniem niewznoszącym, takich jak zawory membranowe, zasuwy i zasuwy nożowe. Liczbę obrotów można ustawić za pomocą SmartMenu. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych serii MT.
ONOFF
wyłączony
Standardowe otwieranie/zamykanie, zasilanie do otwierania, zasilanie do zamykania. Pozostaje w pozycji po utracie zasilania.
SMART_MENU
inteligentne menu
Wszystkie nasze siłowniki Smart mają wbudowane SmartMenu z oprogramowaniem sprzętowym chronionym hasłem. Po wprowadzeniu hasła można zmieniać parametry, takie jak prędkość, kąt roboczy, pozycja awaryjna, konfiguracja 3 pozycji i wiele innych.
TIMER
timer
Za pośrednictwem naszego SmartMenu, seria Timer umożliwia ustawienie harmonogramu czasowego 24/7 do 60 uruchomień (ruchów otwierania/zamykania) dziennie. Inteligentna funkcjonalność bez konieczności stosowania sterownika PLC.
NAME
nazwa
6RUZZLD89
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions