??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Aulis Lundell
Description
porte design
Nomenclature
0ZGYPIOOC
ORDERNO
VAR__OF_OPEN_DOOR
% d'ouverture de la porte
0
VAR1_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
1 poignée aune ronde 60mm chrome
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
1 poignée leo ronde 46mm or
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
1 poignée léo ronde 46mm couleur argent
1
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
1 poignée lexy ronde 60mm noire
0
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
1 poignée lexy ronde 60mm inox
0
VAR1_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
1 poignée lys rectangle 304mm inox
0
VAR1_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
1 ligne de poignée saillante 250mm chrome
1
VAR1_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
1 poignée liune standard 150mm chrome mat
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
1 poignée lucas ovale 105mm chrome
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
1 poignée lucas ronde 55mm chrome
1
VAR1_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
1 poignée lucy ronde 60mm inox
1
VAR1_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
1 poignée luke rectangle 144mm couleur argent
1
VAR1_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
1 poignée lyra ronde 60mm inox
0
VAR1_HANDLE_SAUNA_500MM
1 poignée sauna 500mm
0
VAR2_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
2 poignées aune ronde 60mm chrome
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
2 poignée leo ronde 46mm or
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
2 poignées léo rondes 46mm couleur argent
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
2 poignées lexy rondes 60mm noir
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
2 poignée lexy ronde 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
2 poignées lily rectangle 304mm inox
0
VAR2_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
Ligne à 2 poignées saillantes 250mm chrome
0
VAR2_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
2 poignées liune standard 150mm chrome mat
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
2 poignées lucas ovale 105mm chrome
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
2 poignées lucas round 55mm chrome
0
VAR2_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
2 poignées lucy round 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
2 poignées luke rectangle 144mm couleur argent
0
VAR2_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
2 poignées lyra round 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_SAUNA_500MM
Sauna à 2 poignées 500mm
0
VAR3_L1_WC_LOCK
3 l1 wc lock
0
VAR3_L2_LOCK_SYSTEM_ABLOY
3 l2 lock system abloy
0
VAR3_L4_POCKET_DOOR_LIUNE_LOCK_CHROME
3 l4 serrure de porte de poche chrome
0
VAR3_L5_GLASS_LOCK_WITH_KEY_INOX
3 l5 serrure en verre avec clé inox
0
VAR3_L6_WC_GLASS_LOCK_INOX
3 l6 wc verre serrure inox
0
VAR3_L7_POCKET_DOOR_WITH_KEY
3 l7 porte de poche avec clé
0
VAR4_MATERIAL___DOOR_LEAF
4 matériau - panneau de porte
Conception
ALWAYS_VERTICAL
toujours vertical
1
ASSEMBLY_CODE
code d'assemblage
AUNE_ROUND_60MM_CHROME_L
aune rond 60mm chrome l
0
BOTTOM_DOOR_GAP
espace inférieur de la porte
7.500
CONSTRUCTION_TYPE
type de construction
Porte coulissante
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
D
d
16
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
définir les propriétés thermiques par
0
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DOOR_HEIGHT
hauteur de la porte
2375
DOOR_LEAF
vantail de la porte
1
DOOR_LEAF_DOUBLE_WIDTH
battant de porte double largeur
DOOR_LEAF_HEIGHT
hauteur du vantail de la porte
2310
DOOR_LEAF_LENGHT
longueur du vantail de la porte
DOOR_LEAF_SINGLE_WIDTH
vantail de porte simple largeur
DOOR_LEAF_THICKNESS
épaisseur du vantail de la porte
DOUBLE_LEAF_DOOR
porte à double battant
EL1
el1
1000
F10
f10
5000
F16
f16
F4
f4
5000
F7
f7
5000
F8
f8
5000
FD1
fd1
FD2
fd2
FEOVL
feovl
1
FFH
ffh
2320
FFH2
ffh2
2348.400
FFL2
ffl2
FIIVL
fiivl
FINISH_FRAME_LENGHT
finition longueur du cadre
FIOVL
fiovl
1
FOD11
fod11
FOD1D10D12D14D16
fod1d10d12d14d16
FOWP
fowp
FRAME_DEPTH
profondeur du cadre
FRAME_INTERIOR_INSIDE_VISIBILITY
cadre intérieur visibilité intérieure
FRAME_LENGHT
longueur du cadre
FREE_OPENING
ouverture gratuite
FUNCTION
fonction
0
HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
poignée lexy ronde 60mm inox
0
HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
poignée liune standard 150mm chrome mat
1
HANDLE_SAUNA_500MM
poignée sauna 500mm
0
HD
hd
HDD114
hdd114
2130
HDD12
hdd12
2140
HDD16
hdd16
2375
HDLD11
hdld11
1960
HDLD16
hdld16
2310
HDLD1D8D10D12D13
hdld1d8d10d12d13
2060
HDLD9D14
hdld9d14
2045.000
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
coefficient de transfert de chaleur (u)
0
HEIGHT
hauteur
2375
HEIGHT_FROM_STORY
hauteur de l'étage
2375
HOST
hôte
1
HSL
hsl
HSL2
hsl2
INSTALLATION_SPACE_HEIGHT
hauteur de l'espace d'installation
INSTALLATION_SPACE_WIDTH
espace d'installation largeur
LEXY_ROUND_60MM_INOX_L
lexy round 60mm inox l
0
LIO
lio
LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT_L
liune standard 150mm chrome mat l
MANUFACTURER
fabricant
LIUNE
MASSUNIT
unité de masse
1
MHWL
mhwl
60.000
MODEL
modèle
MOTION_SENSOR
détecteur de mouvement
0
MOTION_SENSOR___COMMENTS
détecteur de mouvement - commentaires
OMNICLASS_NUMBER
numéro d'omniclasse
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
titre omniclasse
Portes
OODC
oodc
0
OPENING
ouverture
PROJECTING_HANDLE
poignée en saillie
0
PUSH_SWITCHS
interrupteurs à poussoir
0
PUSH_SWITCHS___COMMENTS
interrupteurs à poussoir - commentaires
REMOTE_CONTROL
télécommande
REMOTE_CONTROL___COMMENTS
télécommande - commentaires
REVEAL_TO_WALL_FACE
révéler à la face du mur
50
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROUGH_HEIGHT
hauteur approximative
0
ROUGH_WIDTH
largeur brute
0
SHARED
partagé
0
SILL_TO_STORY
du seuil à l'histoire
0
SINGLE_LEAF_DOOR
porte à un vantail
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
coefficient de gain de chaleur solaire
0
SURFACE_LIST
liste des surfaces
1
THERMAL_RESISTANCE__R_
résistance thermique (r)
0
THICKNESS
l'épaisseur
0
TYPE_COMMENTS
type de commentaires
Porte coulissante intégrée Liune. La livraison de Liune™ comprend l'élément prêt à être soudé, les cadres de porte personnalisés et le vantail de la porte. L'élément Liune™ est breveté dans l'Union européenne, en Norvège et aux États-Unis. Par défaut, les portes Liune comprennent une poignée encastrée qui peut s'intégrer dans la structure du mur et qui est incluse dans la livraison. Toutes les portes Liune coulissent complètement dans le mur, et l'ensemble de l'ouverture de la porte est dégagé. Le bord de la porte devient visible à partir des cadres muraux en pressant la porte vers l'intérieur du mur à la hauteur de la poignée, et la porte peut être fermée. Une poignée en saillie convient également, mais dans ce cas, il faut tenir compte du fait que la largeur de l'ouverture de la porte sera réduite de 100 mm. Pour le montage d'armoires, etc., des plaques de support en acier doivent être installées avant la finition des surfaces. L'installation de la porte coulissante et de l'élément de porte Liune doit se faire conformément aux instructions du fabricant. Des instructions spéciales s'appliquent aux produits Liune utilisés dans les pièces humides et les saunas. Les éléments de portes coulissantes Liune sont prêts à recevoir des conduites électriques. La fonction automatisée est disponible sur commande spéciale ; les travaux d'entretien de l'équipement d'automatisation s'effectuent par la trappe d'inspection. Un mécanisme de fermeture souple et automatique est également disponible en tant qu'accessoire ; nous recommandons d'utiliser ce mécanisme uniquement sur les portes en verre. Les autres accessoires comprennent différents types de poignées et de serrures. De plus amples informations et instructions sont disponibles sur les sites www.aulislundell.fi et www.liune.fi.
VERSION
version
2016
VISIBILITY_DOUBLE_LEAF_DOOR
visibilité porte à double battant
VISIBILITY_SINGLE_LEAF_DOOR
visibilité porte à un vantail
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
transmission visuelle de la lumière
0
VSD
vsd
WALL_CLOSURE
fermeture du mur
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_EXTERIOR
fermeture du mur largeur extérieur
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_INTERIOR
fermeture murale largeur intérieur
0
WALL_COVER
couvercle mural
1
WALL_EXTERIOR_EXTRUSION_END
mur extérieur extrusion extrémité
12.500
WALL_INTERIOR_EXTRUSION_END
mur intérieur extrusion extrémité
12.500
WALL_THICKNESS
épaisseur de la paroi
100.000
WALL_THICKNESS_MAXIMUM
épaisseur maximale de la paroi
WALL_THICKNESS_STANDARD
épaisseur de paroi standard
WDS
wds
WIDTH
largeur
WL
wl
WL2
wl2
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions