??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Aschwanden
Beschreibung
CRET-155 - Hochbelastbare Querkraftdorne
Stückliste
CRET-155-20-L
MODEL
Modellreihe
CRET-155
PBT
Produktbestandteile
FUG
Fugenoeffnung e
mm
Wert eingeben für FUG
Fugenoeffnung e
mm
cm
inch
ft
SV
Seitliche Verschieblichkeit
mm
LODLEVEL
LOD Level
LINK
Link zu Dokumentationen
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Hersteller
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Material
Nicht rostender Stahl, Dorn KWK IV
WEIGHT
Gewicht
49.82 kg
FUGENOFFNUNG
Fugenoeffnung
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Minimale Plattendicke hmin
650 mm
BEMTRAG
Bemessungswert des Tragwiderstands FRd fuer C30/37 bei e=20 mm
715 kN bei h ≥ 650 mm
DORNABSTAND
Dornabstand aDmin fuer C30/37
610 - 1983 mm
GA
Gesamte Aufhaengebewehrung fuer C30/37
10 Ø 16 mm
ZERTIFIKATE
Zertifikate
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Version
'03.2017
BEARING
LoadBearing
RICHTIG
KRAFT
Kraft uebertragend
Ja
P1
Dornlaenge
667 mm
P2
Dorn Breite
200 mm
P3
Dorn Hoehe
610 mm
P4
Huelse Laenge
365 mm
P5
Huelse Breite
230 mm
P6
Huelse Hoehe
610 mm
P11
Dorn Breite
55 mm
P12
Dorn Hoehe
55 mm
P13
Dorn Radius
3 mm
P20
Huelsenrohr Laenge
363.5 mm
P22
Huelsenrohr Breite aussen
60 mm
P23
Huelsenrohr Hoehe aussen
60 mm
P24
Huelsenrohr Wandstaerke
2.0 mm
P26
Huelsenrohr Deckel Wandstaerke
1.5 mm
P30
Lastverteilkoerper Lange
230 mm
P31
Lastverteilkoerper Dorn Breite
200 mm
P32
Lastverteilkoerper Huelse Breite
200 mm
P33
Lastverteilkoerper Hoehe
350 mm
P34
Lastverteilkoerper Materialstaerke
5 mm
P35
Lastverteilkoerper Aussernradius
6.5 mm
P36
Lastverteilkoerper Nagellaschen Breite
15 mm
P37
Lastverteilkoerper Nagellasche Hoehe
330 mm
P38
Lastverteilkoerper Nagellasche Loecher Ø
4 mm
P39
Lastverteilkoerper Nagellasche Randabstand
5 mm
P40
Lastverteilkoerper Nagellasche Randabstand II.
15 mm
P41
Lastverteilkoerper Loch Ø vertikal
- mm
P42
Lastverteilkoerper Blechlaenge hinten
230 mm
P43
Lastverteilkoerper Blechlaenge unten
220 mm
P44
LVP Laenge
5 mm
P45
LVP Breite
130 mm
P46
LVP Hoehe
150 mm
P50
Schraubenzylinder Ø
27 mm
P51
Schrauben hoch Laenge
610 mm
P52
Schraubenzylinder Dorn Abstand in Breite
86 mm
P53
Schraubenzylinder Huelse Abstand in Breite
91 mm
P54
Schrauben niedrig Laenge
377 mm
P55
6-Kantschraube 0.8 Hoehe
22 mm
P56
6-Kantschraube 0.5 Hoehe
13.5 mm
P57
6-Kantschraube s
41 mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions