??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aschwanden
Descrizione
CRET-145 - Perni per carichi trasversali elevati
Lista materiale
CRET-145-20-L
MODEL
Gamma di modelli
CRET-145
PBT
Diametro della piastra chiodata
FUG
Larghezza del giunto e
mm
Inserisci valore per FUG
Larghezza del giunto e
mm
cm
inch
ft
SV
Diametro della piastra chiodata
mm
LODLEVEL
LOD Level of detail
LINK
Link alla documentazione
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Produttore
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Materiale
Acciaio inossidabile, perno KWK IV
WEIGHT
Peso
23.99 kg
FUGENOFFNUNG
Larghezza del giunto
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Spessore minimo della piastra hmin
420 mm
BEMTRAG
Valore del calcolo alla resistenza FRd per C30/37 a e=20mm
449 kN bei h ≥ 420 mm
DORNABSTAND
Distanza del perno aDmin per C30/37
434 - 1765 mm
GA
Armatura di sopensione totale per C30/37
8 Ø 16 (h ≤ 480 mm); 6 Ø 16 (h > 480 mm) mm
ZERTIFIKATE
Certificati
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Versione
'03.2017
BEARING
Carico portante
VERO
KRAFT
Carico portante
Si
P1
Lunghezza perno
546 mm
P2
Larghezza perno
124 mm
P3
Altezza perno
380 mm
P4
Lunghezza guaina
309 mm
P5
Larghezza guaina
154 mm
P6
Altezza guaina
380 mm
P11
Larghezza perno
45 mm
P12
Altezza perno
45 mm
P13
Raggio del perno
4 mm
P20
Lunghezza del tubo della guaina
307.5 mm
P22
Larghezza esterna del tubo della guaina
50 mm
P23
Altezza esterna del tubo della guaina
50 mm
P24
Spessore di parete del tubo della guaina
2.0 mm
P26
Spessore di parete della calotta
1.5 mm
P30
Lunghezza del corpo di ripartizione dei carichi
210 mm
P31
Larghezza del corpo di ripartizione dei carichi del perno
124 mm
P32
Larghezza del corpo di ripartizione dei carichi della guaina
124 mm
P33
Altezza del corpo di ripartizione dei carichi
250 mm
P34
Spessore della parete del corpo di ripartizione dei carichi
5 mm
P35
Raggio esterno del corpo di ripartizione dei carichi
6.5 mm
P36
Larghezza della piastra chiodata
15 mm
P37
Altezza della piastra chiodata
230 mm
P38
Diametro del foro
4 mm
P39
Distanza al lato I
5 mm
P40
Distanza al lato II
15 mm
P41
Diametro del foro del corpo di ripartizione dei carichi
- mm
P42
Lunghezza posteriore del corpo di ripartizione dei carichi
170 mm
P43
Lunghezza inferiore del corpo di ripartizione dei carichi
200 mm
P44
LVP lunghezza
5 mm
P45
LVP larghezza
90 mm
P46
LVP altezza
150 mm
P50
Diametro della piastra chiodata
20 mm
P51
Diametro della piastra chiodata
380 mm
P52
Diametro della piastra chiodata
69 mm
P53
Diametro della piastra chiodata
74 mm
P54
Diametro della piastra chiodata
270 mm
P55
Altezza della vite a testa esagonale 0.8
16 mm
P56
Altezza della vite a testa esagonale 0.5
10 mm
P57
Vite a testa esagonale s
30 mm
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions