??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Aschwanden
Beschreibung
CRET-134 - Hochbelastbare Querkraftdorne
Stückliste
CRET-134-20-L
MODEL
Modellreihe
CRET-134
PBT
Produktbestandteile
FUG
Fugenoeffnung e
mm
Wert eingeben für FUG
Fugenoeffnung e
mm
cm
inch
ft
SV
Seitliche Verschieblichkeit
mm
LODLEVEL
LOD Level
LINK
Link zu Dokumentationen
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Hersteller
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Material
Nicht rostender Stahl, Dorn KWK IV
WEIGHT
Gewicht
10.36 kg
FUGENOFFNUNG
Fugenoeffnung
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Minimale Plattendicke hmin
300 mm
BEMTRAG
Bemessungswert des Tragwiderstands FRd fuer C30/37 bei e=20 mm
238 kN bei h ≥ 300 mm
DORNABSTAND
Dornabstand aDmin fuer C30/37
316 - 1270 mm
GA
Gesamte Aufhaengebewehrung fuer C30/37
4 Ø 16 mm
ZERTIFIKATE
Zertifikate
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Version
'03.2017
BEARING
LoadBearing
RICHTIG
KRAFT
Kraft uebertragend
Ja
P1
Dornlaenge
450 mm
P2
Dorn Breite
106 mm
P3
Dorn Hoehe
260 mm
P4
Huelse Laenge
248 mm
P5
Huelse Breite
136 mm
P6
Huelse Hoehe
260 mm
P10
Dorn Durchmesser
34 mm
P20
Huelsenrohr Laenge
246 mm
P21
Huelsenrohr Durchmesser
38 mm
P22
Huelsenrohr Breite aussen
- mm
P23
Huelsenrohr Hoehe aussen
- mm
P24
Huelsenrohr Wandstaerke
2.0 mm
P25
Huelsenrohr Deckel Ø
42 mm
P26
Huelsenrohr Deckel Wandstaerke
2.0 mm
P27
Huelsenrohr Deckel Laenge
27 mm
P30
Lastverteilkoerper Lange
180 mm
P31
Lastverteilkoerper Dorn Breite
106 mm
P32
Lastverteilkoerper Huelse Breite
106 mm
P33
Lastverteilkoerper Hoehe
160 mm
P34
Lastverteilkoerper Materialstaerke
5 mm
P35
Lastverteilkoerper Aussernradius
6.5 mm
P36
Lastverteilkoerper Nagellaschen Breite
15 mm
P37
Lastverteilkoerper Nagellasche Hoehe
140 mm
P38
Lastverteilkoerper Nagellasche Loecher Ø
4 mm
P39
Lastverteilkoerper Nagellasche Randabstand
5 mm
P41
Lastverteilkoerper Loch Ø vertikal
- mm
P42
Lastverteilkoerper Blechlaenge hinten
114 mm
P43
Lastverteilkoerper Blechlaenge unten
170 mm
P44
LVP Laenge
- mm
P45
LVP Breite
- mm
P46
LVP Hoehe
- mm
P50
Schraubenzylinder Ø
14 mm
P51
Schrauben hoch Laenge
260 mm
P52
Schraubenzylinder Dorn Abstand in Breite
56 mm
P53
Schraubenzylinder Huelse Abstand in Breite
56 mm
P54
Schrauben niedrig Laenge
174 mm
P55
6-Kantschraube 0.8 Hoehe
11 mm
P56
6-Kantschraube 0.5 Hoehe
7 mm
P57
6-Kantschraube s
22 mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions