Arduino
내용
포텐타 X8
BOM
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
DESCRIPTION
설명
포텐타 X8은 리눅스를 통한 유연한 사용과 아두이노 환경을 통한 실시간 애플리케이션이라는 두 가지 접근 방식의 장점을 모두 제공합니다. 이 보드에는 이미 온보드에 사전 로드된 Linux OS(Yocto) 배포판이 함께 제공됩니다.
MAIN_FEATURES
주요 기능
포텐타 X8은 여러 가지 뛰어난 기능을 갖춘 고성능 보드입니다. 두 개의 마이크로프로세서인 NXP® i.MX 8M 미니 MPU(Linux)와 STM32H747XI 듀얼 Cortex®-M7+M4 32비트 저전력 ARM® MCU(Arduino)가 결합된 이 보드는 차세대 산업용 사물 인터넷을 구동할 수 있는 훌륭한 소스입니다. 컨테이너를 사용하여 제어된 환경에서 실행되는 애플리케이션을 쉽고 안전하게 배포할 수 있는 방법을 Portenta X8에서 제공합니다. 사용자는 보드에서 실행 중인 컨테이너를 완전히 제어할 수 있으며, 추가 구독 서비스 없이 완전히 무료로 자체적으로 맞춤형 컨테이너를 생성하고 실행할 수 있는 옵션을 갖습니다. 사용자가 보다 고급의 확장 가능한 전문 솔루션이 필요한 경우, Arduino는 파운드리와 협력하여 다양한 엔터프라이즈급 기능을 갖춘 구독 서비스를 만들었습니다: 시간이 지남에 따라 포텐타 X8 Linux 배포 및 애플리케이션의 안전한 유지 관리 어디서나 포텐타 X8 플릿 모니터링 대상 포텐타 X8 장치/플릿에 대한 안전한 OTA(Over-The-Air) 업데이트
NAME
이름
INE2YXJBG
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업