??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Arduino
説明
ポルタX8
部品表
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
DESCRIPTION
記述
Portenta X8は、Linuxによる柔軟な使用とArduino環境によるリアルタイム・アプリケーションの組み合わせという、2つのアプローチのベストを提供する。このボードには、Linux OS(Yocto)ディストリビューションがプリインストールされています。
MAIN_FEATURES
主な特徴
Portenta X8は、多くの優れた機能を備えた高性能ボードです。NXP® i.MX 8M Mini MPU (Linux)とSTM32H747XI dual Cortex®-M7+M4 32bit low power ARM® MCU (Arduino)の2つのマイクロプロセッサーを組み合わせたこのボードは、次世代の産業用モノのインターネットを動かすのに最適なソースです。 コンテナの使用により、Portenta X8は制御された環境で動作するアプリケーションを簡単かつ安全に展開する方法を提供します。ユーザーは、ボードが実行するコンテナを完全に制御することができ、追加のサブスクリプション・サービスを必要とせず、完全に無料でカスタム・コンテナを作成して実行するオプションがあります。 より高度でスケーラブルなプロフェッショナル・ソリューションが必要な場合、ArduinoはFoundries社と共同で、多くのエンタープライズ・グレードの機能を備えたサブスクリプション・サービスを開発しました: Portenta X8 Linux ディストリビューションとアプリケーションの安全なメンテナンス Portenta X8 フリートはどこからでもモニタリング可能 Portenta X8 デバイス/フリートへの安全な Over-The-Air アップデート
NAME
名称
INE2YXJBG
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions