??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arduino
Beschreibung
Portenta X8
Stückliste
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
DESCRIPTION
Beschreibung
Portenta X8 bietet das Beste aus zwei Ansätzen: Flexibilität bei der Verwendung von Linux in Kombination mit Echtzeitanwendungen durch die Arduino-Umgebung. Das Board wird mit einer Linux OS (Yocto) Distribution geliefert, die bereits vorinstalliert ist.
MAIN_FEATURES
Hauptmerkmale
Das Portenta X8 ist ein Hochleistungsboard mit vielen außergewöhnlichen Eigenschaften. Mit zwei kombinierten Mikroprozessoren, der NXP® i.MX 8M Mini MPU (Linux) und der STM32H747XI dual Cortex®-M7+M4 32bit low power ARM® MCU (Arduino), ist dieses Board eine großartige Quelle für die kommende Generation des industriellen Internets der Dinge. Dank der Verwendung von Containern bietet das Portenta X8 eine einfache und sichere Möglichkeit, Anwendungen in einer kontrollierten Umgebung auszuführen. Der Benutzer hat die volle Kontrolle über die Container, die das Board ausführt, und hat die Möglichkeit, eigene Container zu erstellen und auszuführen, ohne dass zusätzliche Abonnement-Dienste erforderlich sind, und das völlig kostenlos. Für den Fall, dass der Benutzer eine fortschrittlichere und skalierbare professionelle Lösung benötigt, hat Arduino in Zusammenarbeit mit Foundries einen Abonnementdienst mit vielen Funktionen auf Unternehmensniveau entwickelt: Sichere Wartung der Portenta X8 Linux-Distribution und -Anwendungen im Laufe der Zeit Überwachung der Portenta X8-Flotten von jedem Ort aus Sichere Over-The-Air-Updates für Portenta X8-Geräte/Flotten
NAME
Name
INE2YXJBG
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions