??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arduino
Description
Portenta C33
Nomenclature
ZF3CIKLL5
ORDERNO
ZF3CIKLL5
DESCRIPTION
description
Le Portenta C33 est un puissant système sur module basé sur le groupe de microcontrôleurs Renesas RA6M5, qui utilise le cœur haute performance Arm® Cortex®-M33. Le Portenta C33 partage le même facteur de forme que le Portenta H7 et est rétrocompatible avec lui, ce qui le rend entièrement compatible avec tous les boucliers et supports de la famille Portenta grâce à ses connecteurs haute densité.
MAIN_FEATURES
Principales caractéristiques
Vous recherchez un module de microcontrôleur économique et polyvalent pour vos applications en temps réel ? Ne cherchez pas plus loin que le Portenta C33 ! Le Portenta C33 est un puissant système sur module basé sur le microcontrôleur R7FA6M5BH2CBG, qui utilise le cœur haute performance Arm® Cortex®-M33. Le Portenta C33 partage le même facteur de forme que le Portenta H7, avec lequel il est rétrocompatible. La Portenta C33 est entièrement compatible avec tous les boucliers et supports de la famille Portenta grâce à ses connecteurs MKR et à ses connecteurs haute densité. La carte supporte également MicroPython et d'autres langages de programmation de haut niveau, ce qui permet aux développeurs d'écrire du code dans un langage familier et d'accélérer le développement. Grâce à sa connectivité Wi-Fi® et Bluetooth® embarquée, la Portenta C33 est la solution idéale pour les passerelles de l'Internet des objets (IoT), les systèmes de contrôle à distance, la gestion de flotte et le suivi des processus. Ces caractéristiques permettent au Portenta C33 de se connecter facilement à d'autres appareils et capteurs, permettant un transfert de données transparent et un contrôle en temps réel dans diverses applications.
NAME
nom
ZF3CIKLL5
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions