??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arduino
Opis
GIGA R1 WiFi
Lista materiałowa
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
opis
GIGA R1 WiFi to potężna, bogata w funkcje płytka z dużą liczbą GPIO i dedykowanymi złączami. Oparta na mikroukładzie STM32H747XI z systemem operacyjnym Mbed, GIGA R1 WiFi posiada 76 GPIO, dwurdzeniowy procesor, zaawansowane funkcje ADC/DAC, a także złącza kamery i wyświetlacza. Posiada również bogaty interfejs USB z obsługą HID przez USB-C® i USBHost (klawiatura, pamięć masowa) przez dedykowane złącze USB-A.
MAIN_FEATURES
główne cechy
GIGA R1 WiFi jest wyposażony w złącze USB-C® do programowania, komunikacji i funkcji HID, złącze USB-A do podłączania urządzeń takich jak pamięci USB i klawiatury. Posiada gniazdo audio 3,5 mm do podłączania głośników, mikrofonów itp. Dedykowane złącza kamery i wyświetlacza znajdują się w górnej części płyty, którą można również podłączyć od spodu. Dzięki szybkiemu dwurdzeniowemu mikrokontrolerowi (480 MHz / 240 MHz), 76 GPIO, kilku magistralom komunikacyjnym, możesz budować duże projekty, używając GIGA R1 WiFi jako podstawy. GIGA R1 WiFi jest również wyposażony w moduł radiowy, układ kryptograficzny i antenę.
NAME
nazwa
UC2O1W99K
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions