Arduino
내용
GIGA R1 WiFi
BOM
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
설명
GIGA R1 WiFi는 많은 양의 GPIO와 전용 커넥터를 갖춘 강력하고 기능이 풍부한 보드입니다. Mbed OS 기반의 STM32H747XI 마이크로를 기반으로 하는 GIGA R1 WiFi는 76개의 GPIO, 듀얼 코어 프로세서, 고급 ADC/DAC 기능, 카메라 및 디스플레이 커넥터를 갖추고 있습니다. 또한 USB-C®를 통한 HID 및 전용 USB-A 커넥터를 통한 USBHost(키보드, 대용량 스토리지)를 지원하는 풍부한 USB 인터페이스를 갖추고 있습니다.
MAIN_FEATURES
주요 기능
GIGA R1 WiFi에는 프로그래밍, 통신 및 HID 기능을 위한 USB-C® 커넥터와 USB 스틱 및 키보드와 같은 장치를 연결할 수 있는 USB-A 커넥터가 제공됩니다. 스피커, 마이크 등을 연결할 수 있는 3.5mm 오디오 잭이 있습니다. 전용 카메라 및 디스플레이 커넥터는 보드 상단에 있으며 아래에서도 연결할 수 있습니다. 고속 듀얼 코어 마이크로컨트롤러(480MHz/240MHz), 76개의 GPIO, 여러 개의 통신 버스를 통해 GIGA R1 WiFi를 기반으로 대규모 프로젝트를 구축할 수 있습니다. GIGA R1 WiFi에는 무선 모듈, 암호화 칩, 안테나도 장착되어 있습니다.
NAME
이름
UC2O1W99K
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업