??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arduino
Description
GIGA R1 WiFi
Nomenclature
UC2O1W99K
ORDERNO
UC2O1W99K
DESCRIPTION
description
La GIGA R1 WiFi est une carte puissante, dotée d'un grand nombre de GPIO et de connecteurs dédiés. Basée sur le micro STM32H747XI basé sur l'OS Mbed, la GIGA R1 WiFi dispose de 76 GPIOs, d'un processeur dual core, de fonctions ADC/DAC avancées ainsi que de connecteurs pour caméra et écran. Il dispose également d'une interface USB riche avec le support de HID via USB-C® et USBHost (clavier, stockage de masse) via un connecteur USB-A dédié.
MAIN_FEATURES
Principales caractéristiques
La GIGA R1 WiFi est équipée d'un connecteur USB-C® pour la programmation, la communication et la fonctionnalité HID, d'un connecteur USB-A pour la connexion de périphériques tels que des clés USB et des claviers. Il dispose d'une prise audio de 3,5 mm pour connecter des haut-parleurs, des microphones, etc. Des connecteurs dédiés à la caméra et à l'écran sont situés sur le dessus de la carte, et peuvent également être connectés par le dessous. Avec un microcontrôleur rapide à double cœur (480MHz / 240MHz), 76 GPIOs, plusieurs bus de communication, vous pouvez construire de grands projets en utilisant le GIGA R1 WiFi comme base. Le GIGA R1 WiFi est également équipé d'un module radio, d'une puce cryptographique et d'une antenne.
NAME
nom
UC2O1W99K
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions