??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Arduino
描述
UNO R4 WiFi
明细表
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
DESCRIPTION
描述
Arduino UNO R4 WiFi 采用瑞萨公司的 32 位微控制器 RA4M1 设计,同时还配备了用于 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 连接的 ESP32 模块。其独特的 12x8 LED 矩阵可直接在电路板上制作视觉原型,通过 Qwiic 连接器,您可以即插即用的方式创建项目。
MAIN_FEATURES
主要特点
电路板上的 MCU 是高性能的 Renesas RA4M1(Arm® Cortex®-M4),具有 48 MHz 时钟速度、32 kB SRAM 和 256 kB 闪存。该 MCU 具有一个 RTC、一个 DAC 和一个 CAN 总线,并通过 USB 支持 HID。 UNO R4 WiFi 还配备了用于 Wi-Fi®/Bluetooth® 连接的 ESP32-S3,也可通过特定的接头对其进行单独编程。
NAME
名字
AE1YO4VTK
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions