??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Arduino
Açıklama
UNO R4 WiFi
Malzeme listesi
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
DESCRIPTION
Açıklama
Arduino UNO R4 WiFi, Renesas'ın 32-bit mikrodenetleyicisi RA4M1 etrafında tasarlanmıştır ve aynı zamanda Wi-Fi® ve Bluetooth® bağlantısı için bir ESP32 modülüne sahiptir. Kendine özgü 12x8 LED matrisi, görselleri doğrudan kart üzerinde prototiplemeyi mümkün kılar ve bir Qwiic konektörü ile tak ve çalıştır tarzı projeler oluşturabilirsiniz.
MAIN_FEATURES
ana özelli̇kler
Kart üzerindeki MCU, 48 MHz saat hızına, 32 kB SRAM ve 256 kB flash belleğe sahip yüksek performanslı Renesas RA4M1'dir (Arm® Cortex®-M4). Bu MCU'da bir RTC, bir DAC ve bir CAN veri yolu bulunur ve USB üzerinden HID desteği vardır. UNO R4 WiFi ayrıca Wi-Fi®/Bluetooth® bağlantısı için bir ESP32-S3 içerir ve bu da özel bir başlık aracılığıyla ayrı olarak programlanabilir.
NAME
isim
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions