??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Arduino
説明
UNO R4 WiFi
部品表
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
DESCRIPTION
記述
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスの32ビットマイクロコントローラRA4M1を中心に設計されており、Wi-Fi®およびBluetooth®接続用のESP32モジュールも搭載しています。その特徴的な12x8 LEDマトリクスは、ボード上で直接ビジュアルをプロトタイプすることを可能にし、Qwiicコネクタにより、プラグアンドプレイスタイルでプロジェクトを作成することができます。
MAIN_FEATURES
主な特徴
ボード上のMCUは、高性能ルネサスRA4M1(Arm® Cortex®-M4)で、クロック速度48MHz、32kB SRAM、256kBフラッシュメモリを搭載しています。このMCUは、RTC、DAC、CANバスを備え、USB経由のHIDをサポートしています。 UNO R4 WiFiは、Wi-Fi®/Bluetooth®接続用のESP32-S3も搭載しており、特定のヘッダーを介して個別にプログラムすることもできます。
NAME
名称
AE1YO4VTK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions