??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Arduino
Descrizione
UNO R4 WiFi
Lista materiale
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
DESCRIPTION
descrizione
Arduino UNO R4 WiFi è progettato attorno al microcontrollore a 32 bit RA4M1 di Renesas e dispone di un modulo ESP32 per la connettività Wi-Fi® e Bluetooth®. La sua caratteristica matrice LED 12x8 consente di prototipare immagini direttamente sulla scheda e, grazie al connettore Qwiic, è possibile creare progetti in stile plug-and-play.
MAIN_FEATURES
Caratteristiche principali
L'MCU sulla scheda è il Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) ad alte prestazioni con velocità di clock di 48 MHz, 32 kB di SRAM e 256 kB di memoria flash. Questa MCU è dotata di RTC, DAC e bus CAN e supporta l'HID via USB. L'UNO R4 WiFi dispone anche di un ESP32-S3 per la connettività Wi-Fi®/Bluetooth®, che può essere programmato separatamente tramite un header specifico.
NAME
nome
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions