??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arduino
Description
UNO R4 WiFi
Nomenclature
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
DESCRIPTION
description
L'Arduino UNO R4 WiFi est conçu autour du microcontrôleur 32 bits RA4M1 de Renesas et intègre également un module ESP32 pour la connectivité Wi-Fi® et Bluetooth®. Sa matrice distinctive de 12x8 LED permet de prototyper des visuels directement sur la carte, et grâce à un connecteur Qwiic, vous pouvez créer des projets de type plug-and-play.
MAIN_FEATURES
Principales caractéristiques
Le MCU sur la carte est le Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) haute performance avec une vitesse d'horloge de 48 MHz, 32 kB SRAM et 256 kB de mémoire flash. Ce MCU dispose d'un RTC, d'un DAC et d'un bus CAN et supporte le HID via USB. L'UNO R4 WiFi comprend également un ESP32-S3 pour la connectivité Wi-Fi®/Bluetooth®, qui peut également être programmé séparément via un en-tête spécifique.
NAME
nom
AE1YO4VTK
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions