??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arduino
Opis
UNO R4 Minima
Lista materiałowa
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
opis
Arduino UNO R4 Minima to pierwsza płytka UNO wyposażona w 32-bitowy mikrokontroler RA4M1 firmy Renesas. Jest szybszy, ma więcej pamięci i ma wiele wbudowanych funkcji, takich jak DAC, RTC i HID. UNO R4 Minima jest płytką zasilaną wyłącznie napięciem 5 V.
MAIN_FEATURES
główne cechy
UNO R4 Minima jest wyposażony w mikrokontroler oparty na układzie Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) o napięciu roboczym 5 V. Posiada 14 cyfrowych wejść/wyjść, 6 wejść analogowych o rozdzielczości do 14 bitów, zegar taktujący z częstotliwością 48 MHz oraz 32 kB pamięci SRAM, 256 kB pamięci flash i 8 kB pamięci EEPROM. Posiada przetwornik DAC do projektów audio, RTC do dokładnego śledzenia czasu i HID do emulacji klawiatury / myszy. Baryłkowa wtyczka jack (VIN) obsługuje napięcia do 24 V, dzięki czemu jest kompatybilna z popularnymi adapterami wyższego napięcia.
NAME
nazwa
OTPG6QGFY
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions