??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Arduino
Descrizione
UNO R4 Minima
Lista materiale
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
descrizione
Arduino UNO R4 Minima è la prima scheda UNO con un microcontrollore a 32 bit, l'RA4M1 di Renesas. È più veloce, dispone di una maggiore quantità di memoria e di una serie di funzioni integrate come DAC, RTC e HID. La UNO R4 Minima è una scheda solo a 5 V.
MAIN_FEATURES
Caratteristiche principali
L'UNO R4 Minima è dotato di un microcontrollore basato su Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) con una tensione operativa di 5 V. Dispone di 14 I/O digitali, 6 ingressi analogici con risoluzione fino a 14 bit, una velocità di clock di 48 MHz, 32 kB di SRAM, 256 kB di memoria flash e 8 kB di EEPROM. Dispone di un DAC per progetti audio, di un RTC per un accurato rilevamento del tempo e di un HID per l'emulazione di una tastiera/mouse. Il connettore jack a barile (VIN) supporta tensioni fino a 24 V, rendendolo compatibile con i comuni adattatori a tensione superiore.
NAME
nome
OTPG6QGFY
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions