??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Arcus Technology
Описание
T3-24-3-10K
Спецификация
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
AXIAL_PLAY_MAX_
осевой люфт (макс.)
.005 (нагрузка/920 г)
BASIC_STEP_ANGLE
основной угол поворота
DIELECTRIC_STRENGTH
диэлектрическая прочность
500 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
DUTY
долг
Непрерывный
HOLDING_TORQUE
момент удержания
2,0 Нм
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
индуктивность (фаза) @1кГц, 1врмс
1.4mH±20%
INSULATION_CLASS_UL_
класс изоляции (ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
сопротивление изоляции
100MΏ/ мин
LIFE__HOURS_
срок службы (часы)
5000/ мин
MASS
масса
≈1.3 кг
NUMBER_OF_PHASE
количество фаз
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
эксплуатационная влажность окружающей среды
20%RH~90%RH
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
рабочая температура окружающей среды
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
точность позиционирования (холостой ход)
±0,09º/макс
RADIAL_PLAY_MAX_
радиальный люфт (макс.)
0,025 мм (нагрузка/450 г)
RATED_CURRENT_PHASE_
номинальный ток (фаза)
5.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
сопротивление (фаза)@20 °c
0.4Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
инерция ротора
≈690 г*см^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
влажность окружающей среды при хранении
15%RH~95%RH
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
температура окружающей среды при хранении
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
повышение температуры
80K/Max
NAME
имя
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions