??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Arcus Technology
Açıklama
T3-24-2-10K
Malzeme listesi
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
AXIAL_PLAY_MAX_
eksenel boşluk{maks)
.005 (Yük/920g)
BASIC_STEP_ANGLE
temel adım açısı
DIELECTRIC_STRENGTH
dielektrik dayanımı
500V AC
DUTY
görev
Sürekli
HOLDING_TORQUE
tutma torku
1.3Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
endüktans (faz) @ 1khz, 1vrms
2,3 mH±%20
INSULATION_CLASS_UL_
yalıtım sınıfı (ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
yalıtım direnci
100MΏ/Min
LIFE__HOURS_
ömür (saat)
5000/Min
MASS
kütle
≈0,8Kg
NUMBER_OF_PHASE
faz sayısı
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
operasyon ortam nemi
20 BAĞIL NEM ~ %90 BAĞIL NEM
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
operasyon ortam sıcaklığı
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
konumsal doğruluk (yüksüz)
±0,09º/Maks
RADIAL_PLAY_MAX_
radyal oyun{maks)
0,025 mm (Yük/450 g)
RATED_CURRENT_PHASE_
anma akımı (faz)
3.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
direnç (faz) @20 °c
0.76Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
rotor ataleti
≈340g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
depolama ortam nemi
15 BAĞIL NEM ~ %95 BAĞIL NEM
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
depolama ortam sıcaklığı
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
sıcaklık artışı
80K/Maks
NAME
isim
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions