Arcus Technology
내용
T3-24-2-10K
BOM
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
AXIAL_PLAY_MAX_
축 재생{최대)
.005(로드/920g)
BASIC_STEP_ANGLE
기본 스텝 각도
DIELECTRIC_STRENGTH
유전체 강도
500V AC
DUTY
의무
연속
HOLDING_TORQUE
유지 토크
1.3Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
인덕턴스(위상)@1KHZ, 1VRMS
2.3mH±20%
INSULATION_CLASS_UL_
절연 등급(UL)
B
INSULATION_RESISTANCE
절연 저항
100MΏ/분
LIFE__HOURS_
수명(시간)
5000/분
MASS
mass
≈0.8Kg
NUMBER_OF_PHASE
위상 수
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
작동 주변 습도
20%RH~90%RH
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
작동 주변 온도
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
위치 정확도(무부하)
±0.09º/최대
RADIAL_PLAY_MAX_
방사형 재생{최대)
0.025mm(하중/450g)
RATED_CURRENT_PHASE_
정격 전류(위상)
3.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
저항(위상)@20°C
0.76Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
로터 관성
≈340g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
보관 주변 습도
15%RH~95%RH
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
보관 주변 온도
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
온도 상승
80만/최대
NAME
이름
7ESIZQB5N
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업