??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arcus Technology
Beschreibung
T3-24-2-10K
Stückliste
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
AXIAL_PLAY_MAX_
Axialspiel{max)
.005 (Last/920g)
BASIC_STEP_ANGLE
Basis-Stufenwinkel
DIELECTRIC_STRENGTH
Durchschlagsfestigkeit
500V AC
DUTY
.
Kontinuierlich
HOLDING_TORQUE
Haltedrehmoment
1.3Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
Induktivität(Phase)@1khz, 1vrms
2,3mH±20%
INSULATION_CLASS_UL_
Isolationsklasse(ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
Isolationswiderstand
100MΏ/Min
LIFE__HOURS_
Lebensdauer (Stunden)
5000/Min
MASS
Masse
≈0.8Kg
NUMBER_OF_PHASE
Anzahl der Phasen
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
Betrieb Luftfeuchtigkeit
20%RH~90%RH
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
Betrieb Umgebungstemperatur
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
Positioniergenauigkeit (Leerlauf)
±0,09º/Max
RADIAL_PLAY_MAX_
radiales Spiel{max)
0,025mm (Last/450g)
RATED_CURRENT_PHASE_
Nennstrom(Phase)
3.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
Widerstand(Phase)@20 °c
0.76Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
Rotorträgheit
≈340g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
Luftfeuchtigkeit der Lagerungsumgebung
15%RH~95%RH
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
Lagerumgebungstemperatur
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
Temperaturanstieg
80K/Max
NAME
Name
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions