??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6828M - Pneumatikspanner, doppelt wirkend
Stückliste
91843
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
PDF
Katalogblatt
PDF
SPM
Spannmoment bei 5 bar
HM
Haltemoment max.
GEW
Gewicht
g
A
B
POS
Position
C
C1
C2
C3
D1
D2
E
E1
E2
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6
I
J
L
N
N1
R
T
T1
KD
Kolben-Ø
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions