??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6835BO - Sauterelle tirée avec maintien en position ouverte, noire
Nomenclature
565863
BESTNR
N° de référence
565863
GR
Modèle
2
PDF
fiche de catalogue
PDF
WB
F1
1.0 kN
F2
1.2 kN
GEW
Poids
195 g
A
6.2 mm
B
64 mm
C
26 mm
D
5.6 mm
D1
4.8 mm
E
38.6 mm
F
11 mm
H
34 mm
H1
61 mm
H2
67 mm
I
13.2 mm
K
6 mm
L
13.1 mm
L1
173.5 mm
M
23-28 mm
M1
27 mm
N
21 mm
O
5 mm
P
38 mm
ALPHA
90° °
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
402077253629
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions