??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6834SG - Sauterelle tirée avec verrouillage de sécurité. Avec bras d'appui soudé et embase horizontale.
Nomenclature
557583
BESTNR
N° de référence
557583
GR
Modèle
4
PDF
fiche de catalogue
PDF
HANDGRIFF
couleur
verte
GRIFF2
noire
F1
Force F1
2 kN
F2
Force F2
3 kN
AS
Vis de placage
M8x65 mm
GEW
Poids
800 g
ALPHA
Equerre Alpha (α)
90 °
POS
Position
A
8 mm
B
111 mm
C
41.0 mm
D
Diamètre
8.5 mm
D1
Diamètre
8.5 mm
E
66 mm
F
34 mm
H
45 mm
H1
75 mm
H2
126.5 mm
HWMIN
-6 mm
HWMAX
22 mm
I
20 mm
K
8.0 mm
L
20.5 mm
L1
286 mm
M
29 - 43 mm
M1
43 mm
N
58 mm
P
57 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772093532
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions