??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6364D-M16 - Clamping column M16
Bill of material
88344
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
BOHR
Details
M
Thread
M 16 mm
R
50 mm
D
Diameter
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1x R
Z2
Z2 x R
AZ
No's of positioning holes
GEW
Weight
kg
A
mm
K
mm
H1
mm
G
mm
S
Diameter
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions