??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6364D-M12 - Tour M12
Nomenclature
88310
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
BOHR
Détails
M
Filetage
M 12
R
40 mm
D
Diamètre
16 mm
E
12 mm
Z1
Z1x R
mm
Z2
Z2 x R
mm
AZ
Nombre de perçages de positionnement
GEW
Poids
kg
A
mm
K
mm
H1
80 mm
G
38 mm
S
Diamètre
13 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions