??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6361D-M16 - Clamping pallet M16
Bill of material
87122
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
BOHR
Details
A
mm
B
mm
Z1
Z1xR
mm
Z2
Z2xR
mm
AZ
No's of positioning holes
mm
GEW
Weight
kg
M
Thread
M 16
R
50 mm
D
Diameter
22 mm
E
13 mm
H
mm
N
Diameter
mm
P
Diameter
mm
L1
mm
L3
mm
S
Diameter
mm
J
mm
T1
mm
T2
100 mm
T3
mm
T5
mm
U1
mm
U2
mm
U3
100 mm
U4
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업