??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6361D-M16 - Palette M16
Nomenclature
87122
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
BOHR
Détails
A
mm
B
mm
Z1
Z1xR
mm
Z2
Z2xR
mm
AZ
Nombre de perçages de positionnement
mm
GEW
Poids
kg
M
Filetage
M 16
R
50 mm
D
Diamètre
22 mm
E
13 mm
H
mm
N
Diamètre
mm
P
Diamètre
mm
L1
mm
L3
mm
S
Diamètre
mm
J
mm
T1
mm
T2
100 mm
T3
mm
T5
mm
U1
mm
U2
mm
U3
100 mm
U4
mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions