??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6994-14 - Bulkhead fitting, straight
Bill of material
131631
BESTNR
Order No.
131631
ARTNR
Article No.
6994-14
PDF
catalog sheet
PDF
TYP
Model
heavy-duty
BMAX
max. operating pressure
800 bar
SW
19 mm
SW1
22 mm
GEW
Weight
130 g
CTN
Customs tariff number
73079210
EAN
European Article Number
4020772131630
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions