??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6990-20-A - Adapter für Manometeranschluss
Stückliste
327353
BESTNR
Bestell-Nr.
327353
ARTNR
Artikel-Nr.
6990-20-A
PDF
Katalogblatt
PDF
BMAX
max. Betriebsdruck
630 bar
G
Gewinde
G 1/4 Zoll
L
41 mm
SW
19 mm
GEW
Gewicht
75 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772327354
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions