??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6982E - Elektronischer, Druckschalter
Stückliste
326967
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
M
Messbereich
bar
SP
Schaltpunkt
bar
HY
Hysterese
bar
BT
Betriebstemperatur
-25 - +80 °C
MD
Anziehdrehmoment
20 Nm
VS
Versorgungsspannung
18 - 35 V DC
PNP
PNP-Ausgang Schaltstrom pro Ausgang
1.2 A
RZ
Reaktionszeit
10 ms
RB
Reproduzierbarkeit
+/- 0,25 FS max. %
GK
Genauigkeit nach DIN 16086
+/- 0,5 FS typ. %
SCA
Schutzart
IP65
GEW
Gewicht
120 g
CTN
Zolltarifnummer
90262080
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions