??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6958C-xx-04 - Clamp arm
Bill of material
556980
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
PDF
catalog sheet
PDF
B
mm
C
mm
G
Angle
80 °
K
mm
L
mm
N
mm
P
mm
R
3 mm
R1
Diameter
5 mm
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
KATALOG
1 mm
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions