??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
akYtec
Description
Output modules
Bill of material
YL0B1M3UU
ORDERNO
AMBIENT_TEMPERATURE
ambient temperature
-20...+55 °C
BAUD_RATE
baud rate
2.4...115.2 kBit/s
DIGITAL_OUTPUTS
digital outputs
DIMENSIONS
dimensions
63 x 110 x 75 mm
GALVANIC_ISOLATION
galvanic isolation
HUMIDITY
humidity
up to 80%, non-condensing
INTERFACE
interface
RS485
IP_CODE
ip code
IP20
MATERIAL
material
plastic
PERMISSIBLE_LOAD
permissible load
POWER_CONSUMPTION__MAX_
power consumption, max.
POWER_SUPPLY
power supply
PROTOCOL
protocol
Modbus RTU/ ASCII
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-25...+55 °C
TYPE
type
WEIGHT
weight
NAME
name
ACCURACY
accuracy
ANALOG_OUTPUTS
analog outputs
OUTPUT_SIGNAL
output signal
RESOLUTION
resolution
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions