??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSW - 铝塑滑动轴承座(单件) 开口型
Bill of material
LSW-d25
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
MAT1
固定座材质
铝合金
MAT2
滑动膜材质
工程塑料
SUR
固定座表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-50°~90°
XDR
dr
mm
XDRTOL
dr公差
W
mm
G
mm
A
mm
M
mm
XH2
h2
mm
D
mm
U
J
mm
K
mm
B
mm
S
S1
mm
SS
S2
M5 mm
F1
动载荷Fmax(N) P=5MPa 0°
F2
动载荷Fmax(N) P=5MPa 90°
F3
动载荷Fmax(N) P=5MPa 180°
F4
静载荷Fmax(N) P=35MPa 0°
F5
静载荷Fmax(N) P=35MPa 90°
F6
静载荷Fmax(N) P=35MPa 180°
ZL
重量
g
PDF
lsw.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions