??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4555 - Garde-coffret pour M20/25 - 25°
Nomenclature
4555
CNSORDERNO
No art.
4555
BZ
Désignation
Garde-coffret avec M20/25 - 25°, avec clous
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
300 mm
B
Largeur
45 mm
H
Hauteur
65 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
1
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 034
CNSMASSEXACT
Poids net
73.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026015
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Garde-coffret pour M20/25 - 25° Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 300 x 45 x 65 mm Garde-coffret emboîtable En polyéthylène, sans halogène, Protection incendie 650°C Introductions combinées pour gaines M20/25: 1x Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 4555 / E-No.: 126 564 034
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions