??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Actuonix
Description
P8-25-49-3-ST
Nomenclature
KL1SGKKKT
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
force de rétropropulsion (n)
9
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
fermé trou à trou (mm)
60
CONTROL
contrôle
ST
GEAR_RATIO
rapport de démultiplication
49
LIFE
vie
Prolongé
MAXIMUM_LOAD__N_
charge maximale (n)
12
MODEL
modèle
P8
NO_LOAD_SPEED__MMS_
Vitesse à vide (mms)
70
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
efficacité maximale charge (n)
9
STROKE_LENGTH__MM_
longueur de la course (mm)
25
VOLTAGE__VDC_
tension (vdc)
3
WEIGHT__GRAMS_
poids (grammes)
20
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions