??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Actuonix
Descrizione
P16-200-256-12-P
Lista materiale
IZVFOBLHJ
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
Forza di retroazione (n)
500
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
da foro chiuso a foro (mm)
247
CONTROL
controllo
P
GEAR_RATIO
rapporto di trasmissione
256
LIFE
vita
Standard
MAXIMUM_LOAD__N_
carico massimo (n)
300
MODEL
modello
P16
NO_LOAD_SPEED__MMS_
velocità a vuoto (mms)
4.8
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
carico di massima efficienza (n)
150
STROKE_LENGTH__MM_
lunghezza della corsa (mm)
200
VOLTAGE__VDC_
tensione (vdc)
12
WEIGHT__GRAMS_
peso (grammi)
140
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions