??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Automation
Description
CoriolisMaster FCH150 - Coriolis Mass Flowmeter
Bill of material
FCH150_INCH.Y0.Y0.050E1.T1.H2.C.3.B1.M2.C
BESTNR
Order number
FCH150_INCH
DN
Meter Size / Connection Size
ZOLL
Meter Size / Connection Size
Inch
EXP
Explosion Protection Certification
BAU
Connection Design / Connection Box Material / Cable Glands
PN
Process Connection Type
MAT
Material of Wetted Parts
DURCH
Flow Calibration
DICHT
Density Calibration
BAUM
Connection Design / Transmitter Housing Type / Transmitter Housing Material / Cable Glands
AUS
Outputs
EN
Power Supply
ZERT
Certificates
SB
Special Operation Mode
DOK
Documentation Language
TYP
Device Identification Plate
TEMP
Ambient Temperature Range
ET
Extended Tower Length
DA
DI
Inch
L3
Inch
A
Inch
B
Inch
C
Inch
E
Inch
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions