??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
利马模块 rev7
明细表
AQATYVPAX
ORDERNO
AQATYVPAX
ANTENNA
触角
3 dBi 陶瓷芯片天线
AVAILABLE_INTERFACES
可用接口
USB 2.0 主机、串行端口、2 x 以太网(100 Base-T)、PCIe、GPIO
CPU
QCA4531,650 MHz
DESCRIPTION
描述
Lima 采用 802.11N 2x2 无线电技术,支持高达 300 Mbps 的数据传输速率,有商业和工业温度两种版本。
FREQUENCY
频率
2.4 千兆赫
MAX_OUTPUT_POWER
最大输出功率
20 dBm
MEMORY
内存
32 MB 闪存和 64 MB DDR2 内存
OVERVIEW
概况
Lima 是基于 QCA 4531 芯片组的模块,配备 650 MHz CPU 和 802.11N 2x2 (MIMO) 无线电。模块有两种温度范围:商用* (Lima) 和工业** (Lima-I)。 Lima 是一款可表面贴装、双面、支持 Wi-Fi 的 Linux 模块,适用于(IoE)万物互联应用。 更快的 CPU、300 Mbps 的数据传输速率、低功耗、更大的 32 MB 闪存以及带有更多接口(如 PCIe)的开发套件是与 Carambola2 模块的主要区别。 OpenWRT linux 发行版的源代码可在 GitHub 上获取,并得到我们论坛上日益壮大的社区的支持。 *商用温度范围0-65°C, **工业温度范围:-40-85°C
POWER_SUPPLY
电源
3.3 V,最大功耗 3.1 W
SIZE
尺寸
25 x 35 毫米
SOFTWARE
软件
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
无线标准
802.11 bgn
NAME
名字
AQATYVPAX
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions