??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Lima Modülü rev7
Malzeme listesi
AQATYVPAX
ORDERNO
AQATYVPAX
ANTENNA
anten
3 dBi seramik çip anten
AVAILABLE_INTERFACES
mevcut arayüzler
USB 2.0 ana bilgisayar, seri bağlantı noktası, 2 x Ethernet (100 Base-T), PCIe, GPIO
CPU
cpu
QCA4531, 650 MHz
DESCRIPTION
Açıklama
Lima, 300 Mbps'ye kadar veri hızını destekleyen 802.11N 2x2 radyoya sahiptir ve iki versiyonu vardır: ticari veya endüstriyel sıcaklık.
FREQUENCY
frekans
2.4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
maksimum çıkış gücü
20 dBm
MEMORY
bellek
32 MB Flash ve 64 MB DDR2 RAM
OVERVIEW
genel bakış
Lima, 650 MHz CPU ve 802.11N 2x2 (MIMO) radyoya sahip QCA 4531 yonga seti tabanlı bir modüldür. Modül iki sıcaklık aralığında mevcuttur: ticari* (Lima) ve endüstriyel** (Lima-I). Lima, (IoE) her şeyin interneti uygulamaları için yüzeye monte edilebilir, çift taraflı, Wi-Fi özellikli bir Linux modülüdür. Daha hızlı CPU, 300 Mbps veri hızı, düşük güç tüketimi, daha büyük 32 MB flash bellek ve daha fazla arayüze (örneğin PCIe) sahip bir geliştirme kiti, Carambola2 modülünden temel farklarıdır. OpenWRT linux dağıtım kaynak kodu GitHub'da mevcuttur ve forumda büyüyen topluluğumuz tarafından desteklenmektedir. *Ticari sıcaklık aralığı: 0-65°C, **Endüstriyel sıcaklık aralığı: -40-85°C
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
3,3 V, maksimum güç tüketimi 3,1 W
SIZE
boyut
25 x 35 mm
SOFTWARE
yazılım
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
kablosuz standart
802.11 bgn
NAME
isim
AQATYVPAX
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions