??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
8devices
Описание
Lima Development kit rev3
Спецификация
MTJFEAGH4
ORDERNO
MTJFEAGH4
ANTENNA
антенна
Антенна с керамическим чипом 3 дБи
AVAILABLE_INTERFACES
доступные интерфейсы
Хост USB 2.0, последовательный порт, 2 x Ethernet (100 Base-T), PCIe, GPIO
CPU
процессор
QCA4531, 650 МГц
DESCRIPTION
описание
Lima оснащена радиоканалом 802.11N 2x2, поддерживающим скорость передачи данных до 300 Мбит/с, и выпускается в двух вариантах: для коммерческой или промышленной температуры.
FREQUENCY
частота
2,4 ГГц
MAX_OUTPUT_POWER
максимальная выходная мощность
20 дБм
MEMORY
память
32 МБ флэш-памяти и 64 МБ оперативной памяти DDR2
OVERVIEW
обзор
Lima - это модуль на базе чипсета QCA 4531 с процессором 650 МГц и радиоканалом 802.11N 2x2 (MIMO). Модуль выпускается в двух температурных диапазонах: коммерческом* (Lima) и промышленном** (Lima-I). Lima - это монтируемый на поверхность двухсторонний Linux-модуль с поддержкой Wi-Fi для приложений "интернета всего" (IoE). Более быстрый процессор, скорость передачи данных 300 Мбит/с, низкое энергопотребление, увеличенный объем флэш-памяти 32 МБ и комплект для разработки с большим количеством интерфейсов (например, PCIe) - вот ключевые отличия от модуля Carambola2. Исходный код дистрибутива OpenWRT linux доступен на GitHub и поддерживается нашим растущим сообществом на форуме. *Коммерческий диапазон температур: 0-65°C, **Промышленный диапазон температур: -40-85°C.
POWER_SUPPLY
источник питания
3,3 В, максимальная потребляемая мощность 3,1 Вт
SIZE
размер
25 на 35 мм
SOFTWARE
программное обеспечение
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
стандарт беспроводной связи
802.11 bgn
NAME
имя
MTJFEAGH4
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions