8devices
내용
리마 개발 키트 rev3
BOM
MTJFEAGH4
ORDERNO
MTJFEAGH4
ANTENNA
안테나
3 dBi 세라믹 칩 안테나
AVAILABLE_INTERFACES
사용 가능한 인터페이스
USB 2.0 호스트, 직렬 포트, 이더넷(100 Base-T) 2개, PCIe, GPIO
CPU
cpu
QCA4531, 650MHz
DESCRIPTION
설명
리마는 최대 300Mbps의 데이터 속도를 지원하는 802.11N 2x2 라디오를 탑재하고 있으며 상업용과 산업용 두 가지 버전으로 제공됩니다.
FREQUENCY
빈도
2.4GHz
MAX_OUTPUT_POWER
최대 출력 전력
20dBm
MEMORY
메모리
32MB 플래시 및 64MB DDR2 RAM
OVERVIEW
개요
Lima는 650MHz CPU와 802.11N 2x2(MIMO) 라디오가 탑재된 QCA 4531 칩셋 기반 모듈입니다. 모듈은 상업용*(Lima)과 산업용**(Lima-I)의 두 가지 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. Lima는 만물인터넷(IoE) 애플리케이션을 위한 표면 실장형 양면 Wi-Fi 지원 Linux 모듈입니다. 더 빠른 CPU, 300Mbps 데이터 속도, 낮은 전력 소비, 더 큰 32MB 플래시 메모리, 더 많은 인터페이스(예: PCIe)를 갖춘 개발 키트가 Carambola2 모듈과 차별화되는 주요 특징입니다. OpenWRT 리눅스 배포 소스 코드는 GitHub에서 사용할 수 있으며 포럼에서 성장하는 커뮤니티의 지원을 받고 있습니다. *상업용 온도 범위: 상업용 온도 범위: 0-65°C, **산업용 온도 범위: -40-85°C
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
3.3V, 최대 전력 소비 3.1W
SIZE
크기
25 x 35mm
SOFTWARE
소프트웨어
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
무선 표준
802.11 bgn
NAME
이름
MTJFEAGH4
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업