??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
8devices
Descrizione
Kit di sviluppo Lima rev3
Lista materiale
MTJFEAGH4
ORDERNO
MTJFEAGH4
ANTENNA
antenna
Antenna a chip ceramico da 3 dBi
AVAILABLE_INTERFACES
interfacce disponibili
Host USB 2.0, porta seriale, 2 x Ethernet (100 Base-T), PCIe, GPIO
CPU
cpu
QCA4531, 650 MHz
DESCRIPTION
descrizione
Lima è dotato di radio 802.11N 2x2 che supporta una velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps ed è disponibile in due versioni: a temperatura commerciale o industriale.
FREQUENCY
frequenza
2,4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
potenza di uscita massima
20 dBm
MEMORY
memoria
32 MB di Flash e 64 MB di RAM DDR2
OVERVIEW
panoramica
Lima è un modulo basato sul chipset QCA 4531 con CPU a 650 MHz e radio 802.11N 2x2 (MIMO). Il modulo è disponibile in due gamme di temperatura: commerciale* (Lima) e industriale** (Lima-I). Lima è un modulo Linux a montaggio superficiale, a doppia faccia, abilitato al Wi-Fi per le applicazioni IoE (Internet of Everything). Una CPU più veloce, una velocità di trasmissione dati di 300 Mbps, un basso consumo energetico, una memoria flash più grande di 32 MB e un kit di sviluppo con più interfacce (ad esempio PCIe) sono i principali elementi di differenziazione rispetto al modulo Carambola2. Il codice sorgente della distribuzione Linux OpenWRT è disponibile su GitHub ed è supportato dalla nostra comunità in crescita sul forum. *Intervallo di temperatura commerciale: 0-65°C, **Temperatura industriale: -40-85°C
POWER_SUPPLY
alimentazione
3,3 V, consumo massimo 3,1 W
SIZE
dimensione
25 per 35 mm
SOFTWARE
software
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
standard wireless
802.11 bgn
NAME
nome
MTJFEAGH4
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions