??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Beschreibung
Lima Entwicklungskit rev3
Stückliste
MTJFEAGH4
ORDERNO
MTJFEAGH4
ANTENNA
Antenne
3 dBi Keramik-Chip-Antenne
AVAILABLE_INTERFACES
verfügbare Schnittstellen
USB 2.0-Host, serielle Schnittstelle, 2 x Ethernet (100 Base-T), PCIe, GPIO
CPU
cpu
QCA4531, 650 MHz
DESCRIPTION
Beschreibung
Lima verfügt über einen 802.11N 2x2-Funk, der eine Datenrate von bis zu 300 Mbit/s unterstützt, und ist in zwei Versionen erhältlich: für kommerzielle und industrielle Anwendungen.
FREQUENCY
Frequenz
2,4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
maximale Ausgangsleistung
20 dBm
MEMORY
Speicher
32 MB Flash und 64 MB DDR2 RAM
OVERVIEW
Übersicht
Lima ist ein auf dem QCA 4531-Chipsatz basierendes Modul mit einer 650-MHz-CPU und 802.11N 2x2 (MIMO)-Funk. Das Modul ist in zwei Temperaturbereichen erhältlich: kommerziell* (Lima) und industriell** (Lima-I). Lima ist ein oberflächenmontierbares, doppelseitiges, Wi-Fi-fähiges Linux-Modul für das (IoE) Internet der Dinge-Anwendungen. Eine schnellere CPU, eine Datenrate von 300 Mbit/s, ein geringerer Stromverbrauch, ein größerer 32-MB-Flash-Speicher und ein Entwicklungskit mit mehr Schnittstellen (z. B. PCIe) sind die Hauptunterscheidungsmerkmale zum Carambola2-Modul. Der Quellcode der OpenWRT-Linux-Distribution ist auf GitHub verfügbar und wird von unserer wachsenden Community im Forum unterstützt. *Kommerzieller Temperaturbereich: 0-65°C, **Industrieller Temperaturbereich: -40-85°C
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
3,3 V, maximale Leistungsaufnahme 3,1 W
SIZE
Größe
25 x 35 mm
SOFTWARE
Software
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
Funkstandard
802.11 bgn
NAME
Name
MTJFEAGH4
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions