??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
樱桃模块 rev3
明细表
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
描述
Cherry 是一款结构紧凑、功能丰富的 Wi-Fi 6 系统级模块 (SoM),采用 IPQ 5000 SoC,旨在简化嵌入式设备的创建和网络应用。
OVERVIEW
概况
结构紧凑。功能丰富。功能强大的 Cherry 是一款由 IPQ 5000 SoC 支持的紧凑型高集成度 Wi-Fi 6 系统级模块 (SoM)。它旨在简化嵌入式设备和无线系统的创建,是物联网和网络等各种应用的理想之选。Cherry SoM 集高性能处理器、大量内存和存储以及强大的网络功能于一身,可加快产品上市时间并降低产品成本。 Cherry 支持两个空间流(2x2 MiMo),由 64 位双核 ARM Cortex A53 处理器驱动,时钟速度为 1 GHz。该模块可表面贴装,外形小巧,与 Lima 相似,具有兼容的外部蓖状引脚和额外的内部 LGA 引脚,可扩展功能。
SPECIFICATIONS
规格
基于 IPQ-5000 SoC (Maple) 1024 QAM (2SS)、573.5 Mbps 数据速率 低功耗(最高 7W) 双核 1 GHz ARM Cortex A53 CPU 2.5G 和 1G 以太网接口 体积小巧(30.5 x 19.4mm) 2x2 MiMo 2.4GHz WiFi6 无线电 PCIe 和 mini PCIe 接口,用于外部无线电 许多外设接口:UART、1 GbE PHY 和用于 2.5/1 GbE PHY 的 SGMII+ 或 SGMII 模式、2 个空闲 SPI 芯片选择引脚、PCIe 2.0、25xGPIO
NAME
名字
1QLLOS4KV
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions