??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Opis
Moduł Cherry rev3
Lista materiałowa
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
opis
Cherry to kompaktowy i bogaty w funkcje moduł Wi-Fi 6 System-on-Module (SoM) zasilany przez IPQ 5000 SoC, zaprojektowany w celu uproszczenia tworzenia urządzeń wbudowanych i aplikacji sieciowych.
OVERVIEW
przegląd
Kompaktowy. Bogaty w funkcje. Wydajny Cherry to kompaktowy i wysoce zintegrowany moduł Wi-Fi 6 System-on-Module (SoM) zasilany przez IPQ 5000 SoC. Został zaprojektowany w celu uproszczenia tworzenia urządzeń wbudowanych i systemów bezprzewodowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań, w tym IoT i sieci. Cherry SoM łączy w sobie wysokowydajny procesor, znaczną pamięć i pamięć masową oraz potężne możliwości sieciowe, aby przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżyć koszty produktu. Cherry obsługuje dwa strumienie przestrzenne (2x2 MiMo) i jest napędzany przez 64-bitowy dwurdzeniowy procesor ARM Cortex A53 o częstotliwości taktowania 1 GHz. Moduł jest montowany powierzchniowo w niewielkiej obudowie podobnej do Lima i posiada kompatybilne zewnętrzne piny castellated oraz dodatkowe wewnętrzne piny LGA dla rozszerzonej funkcjonalności.
SPECIFICATIONS
specyfikacje
Oparty na IPQ-5000 SoC (Maple) 1024 QAM (2SS), szybkość transmisji danych 573,5 Mb/s Niskie zużycie energii (do 7 W) Dwurdzeniowy procesor ARM Cortex A53 1 GHz Interfejsy 2,5G i 1G Ethernet Kompaktowy rozmiar (30,5 na 19,4 mm) 2x2 MiMo 2,4 GHz WiFi6 Interfejsy PCIe i mini PCIe dla zewnętrznego radia Wiele interfejsów peryferyjnych: UART, 1 GbE PHY i tryb SGMII+ lub SGMII dla 2.5/1 GbE PHY, 2x wolne piny SPI chip select, PCIe 2.0, 25xGPIO
NAME
nazwa
1QLLOS4KV
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions