??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
8devices
Descrizione
Modulo Cherry rev3
Lista materiale
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
descrizione
Cherry è un System-on-Module (SoM) Wi-Fi 6 compatto e ricco di funzionalità, alimentato dal SoC IPQ 5000, progettato per semplificare la creazione di dispositivi embedded e applicazioni di rete.
OVERVIEW
panoramica
Compatto. Ricco di funzioni. Potente Cherry è un System-on-Module (SoM) Wi-Fi 6 compatto e altamente integrato, alimentato dal SoC IPQ 5000. È stato progettato per semplificare la creazione di dispositivi embedded e sistemi wireless, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni, tra cui IoT e networking. Il SoM Cherry combina un processore ad alte prestazioni, una memoria e uno storage consistenti e potenti funzionalità di rete per accelerare il time-to-market e ridurre i costi del prodotto. Cherry supporta due flussi spaziali (2x2 MiMo) ed è gestito da un processore dual-core ARM Cortex A53 a 64 bit con una velocità di clock di 1 GHz. Il modulo è montabile in superficie con un fattore di forma ridotto simile a quello di Lima e dispone di pin esterni castellati compatibili e di pin interni LGA aggiuntivi per funzionalità estese.
SPECIFICATIONS
specifiche
Basato sul SoC IPQ-5000 (Maple) 1024 QAM (2SS), velocità di trasmissione dati di 573,5 Mbps Basso consumo energetico (fino a 7W) CPU dual-core ARM Cortex A53 da 1 GHz Interfacce Ethernet 2,5G e 1G Dimensioni compatte (30,5 x 19,4 mm) 2x2 radio MiMo 2,4GHz WiFi6 Interfaccia PCIe e mini PCIe per radio esterna Molte interfacce periferiche: UART, 1 GbE PHY e modalità SGMII+ o SGMII per 2,5/1 GbE PHY, 2 pin SPI liberi per la selezione del chip, PCIe 2.0, 25xGPIO
NAME
nome
1QLLOS4KV
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions