??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Carambola2 Modül rev3
Malzeme listesi
Z2M2FX0W9
ORDERNO
Z2M2FX0W9
ANTENNA__PORT_
anten (bağlantı noktası)
U.FL konektörü
AVAILABLE_INTERFACES
mevcut arayüzler
USB host/slave, seri port, 2 x Ethernet, i2S, SLIC, SPDIF, 23 x GPIO
CPU
cpu
AR9331, 400 MHz
DESCRIPTION
Açıklama
Carambola 2, Qualcomm AR9331 SoC tabanlı, yüzeye monte edilebilir, tek taraflı, Wi-Fi özellikli bir Linux modülüdür ve sektördeki en düşük güç tüketimine sahiptir.
FREQUENCY
frekans
2.4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
maksimum çıkış gücü
21 dB
MEMORY
bellek
16 MB Flash ve 64 MB DDR2 RAM
OVERVIEW
genel bakış
8devices Carambola2, Carambola kablosuz modül ailesinin bir üyesidir ve Qualcomm AR9331 SoC tabanlıdır. Carambola2, yüzeye monte edilebilir, tek taraflı, Wi-Fi özellikli bir Linux modülüdür ve sektördeki en düşük güç tüketimine sahiptir. Modülün iki versiyonu bulunmaktadır: Ticari, 0-65 °C'de çalışan (Carambola2), Endüstriyel, -40-85 °C'de çalışan (Carambola2-I). 8devices, OpenWRT linux dağıtım kaynak kodunu GitHub deposunda gerekli yamalarla birlikte sağlamakta ve forumda büyüyen topluluğumuz tarafından desteklenmektedir.
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
3,3 V, güç tüketimi 0,5 W
SIZE
boyut
28 x 38 mm
SOFTWARE
yazılım
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
kablosuz standart
802.11 bgn
NAME
isim
Z2M2FX0W9
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions